Menü Keresés

Lapos alátétek – fém

Raktáron

A fém lapos alátét a rögzítőelem-szerelvény elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál. Jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.

Hozzájárulhat a biztonságos és stabil csatlakozáshoz, és csökkentheti a rögzítendő anyag vagy magának a rögzítőnek a károsodásának kockázatát. Teljes szigetelést, párnázást és távolságot biztosítanak.

  • Anyag: acél, rozsdamentes acél, 303 rozsdamentes acél
  • Szín: Natúr, ezüst

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
57 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Anyag Belső átmérő Külső átmérő Kompatibilis csavarméretek (mind) Vastagság Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Rozsdamentes acél
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Rozsdamentes acél
4.0 mm
13.0 mm
M4
2.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Rozsdamentes acél
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Rozsdamentes acél
4.0 mm
13.0 mm
M4
3.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Acél
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Acél
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Acél
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Acél
4.0 mm
13.0 mm
M4
3.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Acél
4.0 mm
13.0 mm
M4
2.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Acél
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Acél
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Acél
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Acél
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Acél
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Acél
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Acél
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Acél
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
  • / 3
Alátét 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm Rozsdamentes acél

10503508


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M12
  • Belső átmérő
    12.0 mm
  • Külső átmérő
    40.0 mm
  • Vastagság
    7.5 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 4.0 mm 13.0 mm 2.5 mm Rozsdamentes acél

10503546


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M4
  • Belső átmérő
    4.0 mm
  • Külső átmérő
    13.0 mm
  • Vastagság
    2.5 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 12.0 mm 40.0 mm M12 Rozsdamentes acél

10503515


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M12
  • Belső átmérő
    12.0 mm
  • Külső átmérő
    40.0 mm
  • Vastagság
    7.5 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 4.0 mm 13.0 mm M4 Rozsdamentes acél

10503553


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M4
  • Belső átmérő
    4.0 mm
  • Külső átmérő
    13.0 mm
  • Vastagság
    3.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 5.0 mm 16.0 mm 3.0 mm Acél

10503829


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M5
  • Belső átmérő
    5.0 mm
  • Külső átmérő
    16.0 mm
  • Vastagság
    3.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 8.0 mm 20.0 mm M8 Acél

10503898


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M8
  • Belső átmérő
    8.0 mm
  • Külső átmérő
    20.0 mm
  • Vastagság
    5.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Acél

10503867


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M6
  • Belső átmérő
    6.0 mm
  • Külső átmérő
    20.0 mm
  • Vastagság
    4.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 4.0 mm 13.0 mm M4 Acél

10503799


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M4
  • Belső átmérő
    4.0 mm
  • Külső átmérő
    13.0 mm
  • Vastagság
    3.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 4.0 mm 13.0 mm 2.5 mm Acél

10503782


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M4
  • Belső átmérő
    4.0 mm
  • Külső átmérő
    13.0 mm
  • Vastagság
    2.5 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 8.0 mm 26.0 mm M8 Acél

10503911


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M8
  • Belső átmérő
    8.0 mm
  • Külső átmérő
    26.0 mm
  • Vastagság
    5.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Acél

10503904


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M8
  • Belső átmérő
    8.0 mm
  • Külső átmérő
    26.0 mm
  • Vastagság
    5.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 6.0 mm 20.0 mm M6 Acél

10503874


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M6
  • Belső átmérő
    6.0 mm
  • Külső átmérő
    20.0 mm
  • Vastagság
    4.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 5.0 mm 16.0 mm M5 Acél

10503836


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M5
  • Belső átmérő
    5.0 mm
  • Külső átmérő
    16.0 mm
  • Vastagság
    3.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm Acél

10503744


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M12
  • Belső átmérő
    12.0 mm
  • Külső átmérő
    40.0 mm
  • Vastagság
    7.5 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 10.0 mm 32.0 mm M10 Acél

10503713


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M10
  • Belső átmérő
    10.0 mm
  • Külső átmérő
    32.0 mm
  • Vastagság
    6.5 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 6.0 mm 15.0 mm M6 Acél

10503850


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M6
  • Belső átmérő
    6.0 mm
  • Külső átmérő
    15.0 mm
  • Vastagság
    4.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 12.0 mm 40.0 mm M12 Acél

10503751


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M12
  • Belső átmérő
    12.0 mm
  • Külső átmérő
    40.0 mm
  • Vastagság
    7.5 mm
  • Alátét alakja
    Kerek