10503812
1504934
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 + | 489,4395 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Screw Sizes (All) | M5 |
---|---|
Inside Diameter | 5.0 mm |
Inside Diameter | 0.197 in |
Outside Diameter | 13.0 mm |
Outside Diameter | 0.512 in |
Thickness | 3.0 mm |
Thickness | 0.118 in |
Washer Shape | Round |
Washer Type | Countersunk Washer |
Material | Steel |
Full Material | Steel |
Finish | Zinc Plated;Blue Passivated |
Colour | Silver |
Specifications | DIN 125, DIN 9021, DIN 6340 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz