Menü Keresés

Alátét 8.0 mm 20.0 mm 5.0 mm Rozsdamentes acél

A kerek lapos alátét a teherelosztás biztosítására és az érzékeny felületek védelmére szolgál a csavaros rögzítés által kifejtett terheléssel szemben. Rozsdamentes acélból készült a kiváló korrózióállóság érdekében olyan alkalmazásokban, ahol szilárdságra és kopásállóságra van szükség.
Essentra cikkszám:

10503645

Gyártói cikkszám:

1504917

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 915,0245 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

9.150 Ft

10 x 915,0245 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis csavarméretek (mind) M8
Belső átmérő 8.0 mm
Külső átmérő 20.0 mm
Vastagság 5.0 mm
Alátét alakja Kerek
Alátét típusa Lapos alátét
Anyag Rozsdamentes acél
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Befejezés Matt
Szín Ezüst
Specifikációk DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot