Menü Keresés

Lapos alátét M10 10.5 21.0 2.0 Bézs PEEK

Flat Washer made from PEEK, which offers durability, wear resistance, chemical resistance and thermal stability. Provides a robust and even surface for stress distribution, helping reduce assembly damage and extend component life. Can withstand temperatures of up to 260°C.
Essentra cikkszám:

20828455

Gyártói cikkszám:

20828455

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 1.523,88 Ft
100 + 1.371,492 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

30.478 Ft

20 x 1.523,88 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
h1 2.0
d1 10.5
d2 21.0
Tensile strength N 116 N/mm
Szín Bézs
Anyag PEEK

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot