Menü Keresés

Lapos alátét M8 8.4 17.0 1.6 Bézs PEEK

PEEK anyagból készült alátét, amely tartósságot, kopásállóságot, vegyi ellenállóságot és hőstabilitást biztosít. Masszív és egyenletes felületet nyújt a feszültség egyenletes elosztásához, segítve az összeszerelési sérülések csökkentését és az alkatrészek élettartamának növelését. Akár 260°C hőmérsékletnek is ellenáll
Essentra cikkszám:

20828448

Gyártói cikkszám:

20828448

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 1.209,7665 Ft
100 + 1.088,7898 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

24.195 Ft

20 x 1.209,7665 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
h1 1.6
d1 8.4
d2 17.0
Szakítószilárdság (N) 116 N/mm
Szín Bézs
Anyag PEEK

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot