Menü Keresés

Orsószerelvény (T) (L) M6

Flat Bonded Cap Neoprene and Steel Spindle Assembly attaches to clamp arms. A szerkezet teljes hosszúsága 50,0 mm, és a sapka átmérője 16,0 mm.
Essentra cikkszám:

10390429

Gyártói cikkszám:

493818

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 149 720,4123 Ft
150 + 627,498 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

3.602 Ft

5 x 720,4123 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Teljes hossz 50.0 mm
Menethossz 37.0 mm
Fejátmérő 16.0 mm
Kúpos forma Lapos
Kupak kialakítása Rögzített sapka
menetes száron lévő sapka anyaga Neoprén
Vámtarifaszám 7318153590
Kupakátmérő 12.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot