10160169
LF2A
Mennyiség | Egységár |
---|---|
550 - 2749 | 38,1752 Ft |
2750 - 5499 | 34,7047 Ft |
5500 + | 24,788 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d3 | 0.11 in |
---|---|
d3 | 2.8 mm |
d4 | 0.177 in |
d4 | 4.5 mm |
d1 | 4.4 mm |
d1 | 0.173 in |
d2 | 6.1 mm |
d2 | 0.24 in |
D | 0.563 in |
D | 14.3 mm |
h | 11.8 mm |
h | 0.465 in |
Szín | Kék |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz