Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó LDPE Piros

Ennek a széles karimás kúpos sapkának és dugónak a kialakítása további védelmet biztosít a csapágyfelületeken, és megakadályozza, hogy a dugó véletlenül lenyomódjon a lyukon keresztül. Védelmet nyújt a sérülések, szennyeződések, nedvesség és korrózió ellen a tárolás és szállítás során. Piros és LDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

20595715

Gyártói cikkszám:

20595715

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
140 - 1399 48,0498 Ft
1400 - 6999 34,3213 Ft
7000 + 30,8891 Ft
Standard csomagolás: 1400

A következő szorzatának a rendelése 140

Teljes ár:

6.727 Ft

140 x 48,0498 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d3 30.4 mm
d4 47.3 mm
d1 30.4 mm
d2 33.6 mm
D 47.3 mm
h 15.2 mm
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot