Menü Keresés

LDPE Kúpos sapka és dugó 14.7 mm 16.9 mm Piros 2

Ennek a széles karimás kúpos sapkának és dugónak a kialakítása további védelmet biztosít a csapágyfelületeken, és megakadályozza, hogy a dugó véletlenül lenyomódjon a lyukon keresztül. Védelmet nyújt a sérülések, szennyeződések, nedvesség és korrózió ellen a tárolás és szállítás során. Piros és LDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

20595692

Gyártói cikkszám:

20595692

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
600 - 5999 21,9042 Ft
6000 - 29999 15,6459 Ft
30000 + 14,0813 Ft
Standard csomagolás: 6000

A következő szorzatának a rendelése 600

Teljes ár:

13.143 Ft

600 x 21,9042 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d3 14.7 mm
d4 25.4 mm
d1 14.7 mm
d2 16.9 mm
D 25.4 mm
h 12.7 mm
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot