Menü Keresés

Kúpos kupakok és dugók – szabványos

Raktáron

A szabványos kúpos kupakok és dugók sokoldalú alkatrészek, amelyeket dugóként vagy kupakként való használatra terveztek. A kúpos profil lehetővé teszi a több belső átmérő csatlakoztatását vagy több külső átmérő lefedését.

Ezeket a kétfunkciós dugókat vagy sapkákat általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.

Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően ezek a kettős funkciójú alkatrészek könnyen telepíthetők és eltávolíthatók. A bőséges kínálat a méretek széles választékát kínálja 2,9 mm-től 345,0 mm-ig.

  • A dugó kialakítása többféle belső és külső átmérőhöz alkalmas.
  • Megvédi a menetes és nem menetes csöveket, csatlakozókat és hozzáférési pontokat a sérülésektől, szennyeződéstől, nedvességtől, törmeléktől és korróziótól.
  • Alkalmas hidraulikus rendszerekben, autóalkatrészekben vagy az orvosi iparban való használatra.
Anyag: LDPE, LDPE - PIR Szín: Piros, Kék, Fekete, Törlés, Sárga Sorozat szám: SR1000, SR1111, SRF0020

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 utas sarok
Image
Type 3
Image
Type 4 - Nagy teherbírású
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
323 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 D d2 d3 d4 h Típus Megveszem
19,756 Ft - 52,8147 Ft 29500 Raktáron
17.5 mm
24.0 mm
20.1 mm
15.9 mm
18.5 mm
14.5 mm
2 - 3 utas sarok
34,2548 Ft - 74,6475 Ft 330134 Raktáron
24.7 mm
32.0 mm
27.7 mm
23.2 mm
26.1 mm
19.0 mm
2 - 3 utas sarok
9,2003 Ft - 16,8424 Ft 222330 Raktáron
4.4 mm
9.5 mm
6.1 mm
2.8 mm
4.5 mm
9.5 mm
2 - 3 utas sarok
10074022 97,7811 Ft - 207,9321 Ft 9000 Raktáron
53.5 mm
62.4 mm
57.0 mm
51.2 mm
55.3 mm
25.1 mm
2 - 3 utas sarok
328,8578 Ft - 328,8578 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
106.7 mm
113.3 mm
111.7 mm
107.4 mm
107.4 mm
28.6 mm
2 - 3 utas sarok
57,0777 Ft - 57,0777 Ft 4600 Raktáron
44.1 mm
49.8 mm
46.7 mm
42.8 mm
45.7 mm
18.4 mm
2 - 3 utas sarok
101,9568 Ft - 101,9568 Ft 63200 Raktáron
55.0 mm
65.0 mm
61.0 mm
52.2 mm
59.0 mm
25.0 mm
2 - 3 utas sarok
359,2382 Ft - 359,2382 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
110.0 mm
118.5 mm
115.0 mm
105.0 mm
109.0 mm
28.0 mm
2 - 3 utas sarok
30,9553 Ft - 85,8758 Ft 600 Raktáron
33.9 mm
42.2 mm
37.3 mm
32.0 mm
35.8 mm
12.3 mm
2 - 3 utas sarok
18,4007 Ft - 56,3494 Ft 39800 Raktáron
17.1 mm
22.0 mm
19.4 mm
15.5 mm
17.8 mm
13.0 mm
2 - 3 utas sarok
34,159 Ft - 94,817 Ft 3000 Raktáron
33.3 mm
38.1 mm
34.4 mm
31.4 mm
32.8 mm
9.5 mm
2 - 3 utas sarok
201,9833 Ft - 857,7198 Ft 3090 Raktáron
101.0 mm
109.0 mm
107.0 mm
98.0 mm
103.0 mm
28.6 mm
2 - 3 utas sarok
10076668 41,7028 Ft - 115,4022 Ft 26650 Raktáron
38.6 mm
44.5 mm
40.6 mm
37.1 mm
39.0 mm
12.7 mm
2 - 3 utas sarok
281,5418 Ft - 779,7454 Ft 1320 Raktáron
98.0 mm
107.2 mm
102.0 mm
94.8 mm
98.5 mm
24.7 mm
2 - 3 utas sarok
46,125 Ft - 127,8781 Ft 37150 Raktáron
31.1 mm
38.1 mm
34.3 mm
29.3 mm
32.0 mm
17.5 mm
2 - 3 utas sarok
23,1652 Ft - 65,3946 Ft 20389 Raktáron
22.7 mm
27.0 mm
24.9 mm
20.8 mm
22.7 mm
12.0 mm
2 - 3 utas sarok
16,5387 Ft - 45,8491 Ft 68000 Raktáron
17.2 mm
24.2 mm
20.2 mm
15.5 mm
18.0 mm
18.0 mm
2 - 3 utas sarok
98,6846 Ft - 98,6846 Ft 1460 Raktáron
55.4 mm
65.0 mm
58.8 mm
53.7 mm
57.2 mm
25.1 mm
2 - 3 utas sarok
52,2174 Ft - 52,2174 Ft 4000 Raktáron
42.5 mm
50.7 mm
44.8 mm
40.7 mm
43.0 mm
12.6 mm
2 - 3 utas sarok
12,4999 Ft - 20,4812 Ft 28500 Raktáron
11.3 mm
16.3 mm
12.9 mm
9.4 mm
10.9 mm
8.5 mm
2 - 3 utas sarok
  • / 17
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 17.5 mm 20.1 mm Piros

10073483

Ártartomány
52 Ft - 19 Ft

Készletszintek
29500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    24.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • d3
    15.9 mm
  • d4
    18.5 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 24.7 mm 27.7 mm Piros

10071953

Ártartomány
74 Ft - 34 Ft

Készletszintek
330134 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • d3
    23.2 mm
  • d4
    26.1 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 4.4 mm 6.1 mm Piros

10072974

Ártartomány
16 Ft - 9 Ft

Készletszintek
222330 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    9.5 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.5 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 53.5 mm 57.0 mm Piros

10074022

Ártartomány
207 Ft - 97 Ft

Készletszintek
9000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    62.4 mm
  • d1
    53.5 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    51.2 mm
  • d4
    55.3 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 106.7 mm 111.7 mm Piros

10072042

Ártartomány
328 Ft - 328 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    113.3 mm
  • d1
    106.7 mm
  • d2
    111.7 mm
  • d3
    107.4 mm
  • d4
    107.4 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 44.1 mm 46.7 mm Piros

10072226

Ártartomány
57 Ft - 57 Ft

Készletszintek
4600 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    49.8 mm
  • d1
    44.1 mm
  • d2
    46.7 mm
  • d3
    42.8 mm
  • d4
    45.7 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 55.0 mm 61.0 mm Piros

10071533

Ártartomány
101 Ft - 101 Ft

Készletszintek
63200 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • d3
    52.2 mm
  • d4
    59.0 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE - PIR 4.331 in 4.528 in Piros

10072431

Ártartomány
359 Ft - 359 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    118.5 mm
  • d1
    110.0 mm
  • d2
    115.0 mm
  • d3
    105.0 mm
  • d4
    109.0 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 33.9 mm 37.3 mm Piros

10072448

Ártartomány
85 Ft - 30 Ft

Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    42.2 mm
  • d1
    33.9 mm
  • d2
    37.3 mm
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.8 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 17.1 mm 19.4 mm Piros

10073476

Ártartomány
56 Ft - 18 Ft

Készletszintek
39800 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    22.0 mm
  • d1
    17.1 mm
  • d2
    19.4 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    17.8 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 33.3 mm 34.4 mm Piros

10080412

Ártartomány
94 Ft - 34 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    38.1 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    32.8 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE - PIR 3.976 in 4.213 in Piros

10074541

Ártartomány
857 Ft - 201 Ft

Készletszintek
3090 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    109.0 mm
  • d1
    101.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • d3
    98.0 mm
  • d4
    103.0 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 38.6 mm 40.6 mm Piros

10076668

Ártartomány
115 Ft - 41 Ft

Készletszintek
26650 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    37.1 mm
  • d4
    39.0 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 98.0 mm 102.0 mm Piros

10084151

Ártartomány
779 Ft - 281 Ft

Készletszintek
1320 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    107.2 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.8 mm
  • d4
    98.5 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 31.1 mm 34.3 mm Piros

10085479

Ártartomány
127 Ft - 46 Ft

Készletszintek
37150 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    38.1 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.3 mm
  • d3
    29.3 mm
  • d4
    32.0 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 22.7 mm 24.9 mm Piros

10084823

Ártartomány
65 Ft - 23 Ft

Készletszintek
20389 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    27.0 mm
  • d1
    22.7 mm
  • d2
    24.9 mm
  • d3
    20.8 mm
  • d4
    22.7 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 17.2 mm 20.2 mm Piros

10084137

Ártartomány
45 Ft - 16 Ft

Készletszintek
68000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    24.2 mm
  • d1
    17.2 mm
  • d2
    20.2 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    18.0 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 55.4 mm 58.8 mm Piros

10080436

Ártartomány
98 Ft - 98 Ft

Készletszintek
1460 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.4 mm
  • d2
    58.8 mm
  • d3
    53.7 mm
  • d4
    57.2 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 42.5 mm 44.8 mm Piros

10080740

Ártartomány
52 Ft - 52 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    50.7 mm
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    44.8 mm
  • d3
    40.7 mm
  • d4
    43.0 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 11.3 mm 12.9 mm Piros

10084786

Ártartomány
20 Ft - 12 Ft

Készletszintek
28500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    16.3 mm
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    12.9 mm
  • d3
    9.4 mm
  • d4
    10.9 mm