A szabványos kúpos kupakok és dugók sokoldalú alkatrészek, amelyeket dugóként vagy kupakként való használatra terveztek. A kúpos profil lehetővé teszi a több belső átmérő csatlakoztatását vagy több külső átmérő lefedését.
Ezeket a kétfunkciós dugókat vagy sapkákat általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.
Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően ezek a kettős funkciójú alkatrészek könnyen telepíthetők és eltávolíthatók. A bőséges kínálat a méretek széles választékát kínálja 2,9 mm-től 345,0 mm-ig.
Anyag: LDPE, LDPE - PIR Szín: Piros, Kék, Fekete, Törlés, Sárga Sorozat szám: SR1000, SR1111, SRF0020
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.012,1074 Ft - 2.734,3072 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.551 in
141.0 mm
|
6.457 in
164.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.827 in
148.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 460,62 Ft - 460,62 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.012 in
203.5 mm
|
8.504 in
216.0 mm
|
8.209 in
208.5 mm
|
7.909 in
200.9 mm
|
8.106 in
205.9 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 2.227,4851 Ft - 2.227,4851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.929 in
252.2 mm
|
10.728 in
272.5 mm
|
10.15 in
257.8 mm
|
9.756 in
247.8 mm
|
9.732 in
247.2 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
2
|
||
| 190,4829 Ft - 685,1362 Ft | 11305 Raktáron |
4.291 in
109.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
4.449 in
113.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
4.37 in
111.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 2.933,1467 Ft - 2.933,1467 Ft | 30 Raktáron |
11.976 in
304.2 mm
|
12.701 in
322.6 mm
|
12.142 in
308.4 mm
|
11.787 in
299.4 mm
|
11.78 in
299.2 mm
|
1.335 in
33.9 mm
|
2
|
||
| 14,841 Ft - 40,9626 Ft | 34215 Raktáron |
0.504 in
12.8 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
2
|
||
| 52,6145 Ft - 148,6714 Ft | 3222 Raktáron |
1.413 in
35.9 mm
|
1.736 in
44.1 mm
|
1.583 in
40.2 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 417,4113 Ft - 1.164,4198 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.079 in
129.0 mm
|
5.492 in
139.5 mm
|
5.319 in
135.1 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
2
|
||
| 12,979 Ft - 35,6603 Ft | 62831 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 43,6742 Ft - 122,6799 Ft | 30700 Raktáron |
1.201 in
30.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 46,4125 Ft - 127,8781 Ft | 24424 Raktáron |
1.335 in
33.9 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 10,2682 Ft - 20,7932 Ft | 28785 Raktáron |
0.339 in
8.6 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
2
|
||
| 19,2495 Ft - 50,3195 Ft | 16000 Raktáron |
0.835 in
21.2 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
2
|
||
| 46,0975 Ft - 127,8781 Ft | 28280 Raktáron |
1.244 in
31.6 mm
|
1.583 in
40.2 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
2
|
||
| 314,9751 Ft - 907,6237 Ft | 1260 Raktáron |
5.236 in
133.0 mm
|
5.63 in
143.0 mm
|
5.394 in
137.0 mm
|
5.126 in
130.2 mm
|
5.283 in
134.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 57,6117 Ft - 160,1077 Ft | 14900 Raktáron |
1.709 in
43.4 mm
|
2.098 in
53.3 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 23,7401 Ft - 66,85 Ft | 4788 Raktáron |
0.886 in
22.5 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
2
|
||
| 37,0068 Ft - 103,966 Ft | 26234 Raktáron |
0.969 in
24.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 233,4452 Ft - 643,5498 Ft | 2900 Raktáron |
3.445 in
87.5 mm
|
3.807 in
96.7 mm
|
3.685 in
93.6 mm
|
3.319 in
84.3 mm
|
3.563 in
90.5 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
2
|
||
| 377,3651 Ft - 1.050,057 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.39 in
111.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
4.63 in
117.6 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz