Menü Keresés

Kúpos kupakok és dugók – szabványos

Raktáron

A szabványos kúpos kupakok és dugók sokoldalú alkatrészek, amelyeket dugóként vagy kupakként való használatra terveztek. A kúpos profil lehetővé teszi a több belső átmérő csatlakoztatását vagy több külső átmérő lefedését.

Ezeket a kétfunkciós dugókat vagy sapkákat általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.

Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően ezek a kettős funkciójú alkatrészek könnyen telepíthetők és eltávolíthatók. A bőséges kínálat a méretek széles választékát kínálja 2,9 mm-től 345,0 mm-ig.

  • A dugó kialakítása többféle belső és külső átmérőhöz alkalmas.
  • Megvédi a menetes és nem menetes csöveket, csatlakozókat és hozzáférési pontokat a sérülésektől, szennyeződéstől, nedvességtől, törmeléktől és korróziótól.
  • Alkalmas hidraulikus rendszerekben, autóalkatrészekben vagy az orvosi iparban való használatra.
Anyag: LDPE, LDPE - PIR Szín: Piros, Kék, Fekete, Törlés, Sárga Sorozat szám: SR1000, SR1111, SRF0020

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 utas sarok
Image
Type 3
Image
Type 4 - Nagy teherbírású
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
323 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 D d2 d3 d4 h Típus Megveszem
30,9553 Ft - 85,8758 Ft 600 Raktáron
33.9 mm
42.2 mm
37.3 mm
32.0 mm
35.8 mm
12.3 mm
2 - 3 utas sarok
10080771 37,5954 Ft - 64,2511 Ft 53728 Raktáron
29.2 mm
34.7 mm
31.2 mm
28.0 mm
30.3 mm
12.7 mm
2 - 3 utas sarok
36,8251 Ft - 40,5076 Ft 145 Raktáron
34.9 mm
42.7 mm
36.4 mm
33.1 mm
35.2 mm
8.2 mm
2 - 3 utas sarok
101,9568 Ft - 101,9568 Ft 63200 Raktáron
55.0 mm
65.0 mm
61.0 mm
52.2 mm
59.0 mm
25.0 mm
2 - 3 utas sarok
309,1017 Ft - 309,1017 Ft 1638 Raktáron
101.9 mm
109.0 mm
107.5 mm
98.0 mm
103.0 mm
28.6 mm
2 - 3 utas sarok
68,4412 Ft - 146,5921 Ft 5500 Raktáron
47.5 mm
54.0 mm
50.3 mm
45.2 mm
49.0 mm
25.0 mm
2 - 3 utas sarok
73,4659 Ft - 73,4659 Ft 600 Raktáron
57.5 mm
63.6 mm
57.6 mm
55.2 mm
56.1 mm
12.8 mm
2 - 3 utas sarok
68,674 Ft - 68,674 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
48.0 mm
57.1 mm
52.7 mm
46.3 mm
50.7 mm
25.4 mm
2 - 3 utas sarok
1.298,2904 Ft - 5.187,9061 Ft 150 Raktáron
216.0 mm
241.5 mm
223.6 mm
213.0 mm
223.0 mm
29.1 mm
2 - 3 utas sarok
255,5699 Ft - 333,7309 Ft 200 Raktáron
96.5 mm
110.0 mm
102.0 mm
101.0 mm
94.0 mm
31.0 mm
2 - 3 utas sarok
14,841 Ft - 40,9626 Ft 35215 Raktáron
12.8 mm
18.5 mm
15.1 mm
10.7 mm
13.2 mm
23.1 mm
2 - 3 utas sarok
1.012,1074 Ft - 2.734,3072 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
141.0 mm
164.0 mm
150.0 mm
148.0 mm
138.0 mm
25.4 mm
2 - 3 utas sarok
37,4996 Ft - 103,966 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
36.3 mm
42.3 mm
38.3 mm
34.6 mm
37.0 mm
12.0 mm
2 - 3 utas sarok
1.704,4751 Ft - 5.063,1468 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
202.9 mm
218.7 mm
203.8 mm
198.8 mm
198.0 mm
32.7 mm
2 - 3 utas sarok
460,62 Ft - 460,62 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
203.5 mm
216.0 mm
208.5 mm
200.9 mm
205.9 mm
24.0 mm
2 - 3 utas sarok
2.933,1467 Ft - 2.933,1467 Ft 30 Raktáron
304.2 mm
322.6 mm
308.4 mm
299.4 mm
299.2 mm
33.9 mm
2 - 3 utas sarok
2.227,4851 Ft - 2.227,4851 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
252.2 mm
272.5 mm
257.8 mm
247.8 mm
247.2 mm
33.8 mm
2 - 3 utas sarok
23,1652 Ft - 65,3946 Ft 20389 Raktáron
22.7 mm
27.0 mm
24.9 mm
20.8 mm
22.7 mm
12.0 mm
2 - 3 utas sarok
74,4516 Ft - 210,0113 Ft 16600 Raktáron
47.2 mm
55.8 mm
51.9 mm
44.5 mm
48.7 mm
24.0 mm
2 - 3 utas sarok
9,7753 Ft - 27,447 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.7 mm
12.7 mm
9.3 mm
5.5 mm
7.0 mm
8.0 mm
2 - 3 utas sarok
  • / 17
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 33.9 mm 37.3 mm Piros

10072448

Ártartomány
85 Ft - 30 Ft

Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    42.2 mm
  • d1
    33.9 mm
  • d2
    37.3 mm
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.8 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 29.2 mm 31.2 mm Piros

10080771

Ártartomány
64 Ft - 37 Ft

Készletszintek
53728 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    34.7 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • d3
    28.0 mm
  • d4
    30.3 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 34.9 mm 36.4 mm Piros

10084144

Ártartomány
40 Ft - 36 Ft

Készletszintek
145 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    42.7 mm
  • d1
    34.9 mm
  • d2
    36.4 mm
  • d3
    33.1 mm
  • d4
    35.2 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 55.0 mm 61.0 mm Piros

10071533

Ártartomány
101 Ft - 101 Ft

Készletszintek
63200 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • d3
    52.2 mm
  • d4
    59.0 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 101.9 mm 107.5 mm Piros

10071755

Ártartomány
309 Ft - 309 Ft

Készletszintek
1638 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    109.0 mm
  • d1
    101.9 mm
  • d2
    107.5 mm
  • d3
    98.0 mm
  • d4
    103.0 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 47.5 mm 50.3 mm Piros

10077917

Ártartomány
146 Ft - 68 Ft

Készletszintek
5500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    54.0 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    50.3 mm
  • d3
    45.2 mm
  • d4
    49.0 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 57.5 mm 57.6 mm Piros

10080535

Ártartomány
73 Ft - 73 Ft

Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    63.6 mm
  • d1
    57.5 mm
  • d2
    57.6 mm
  • d3
    55.2 mm
  • d4
    56.1 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 48.0 mm 52.7 mm Piros

10072295

Ártartomány
68 Ft - 68 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    57.1 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    52.7 mm
  • d3
    46.3 mm
  • d4
    50.7 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 216.0 mm 223.6 mm Piros

10241615

Ártartomány
5.187 Ft - 1.298 Ft

Készletszintek
150 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    241.5 mm
  • d1
    216.0 mm
  • d2
    223.6 mm
  • d3
    213.0 mm
  • d4
    223.0 mm
LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 96.5 mm 102.0 mm Piros 2

10139356

Ártartomány
333 Ft - 255 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    110.0 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    101.0 mm
  • d4
    94.0 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 12.8 mm 15.1 mm Piros

10089989

Ártartomány
40 Ft - 14 Ft

Készletszintek
35215 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.1 mm
  • d3
    10.7 mm
  • d4
    13.2 mm
LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 141.0 mm 150.0 mm Kék 2

10241608

Ártartomány
2.734 Ft - 1.012 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    164.0 mm
  • d1
    141.0 mm
  • d2
    150.0 mm
  • d3
    148.0 mm
  • d4
    138.0 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 36.3 mm 38.3 mm Piros

10089996

Ártartomány
103 Ft - 37 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    42.3 mm
  • d1
    36.3 mm
  • d2
    38.3 mm
  • d3
    34.6 mm
  • d4
    37.0 mm
LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 202.9 mm 203.8 mm Fekete 2

10241578

Ártartomány
5.063 Ft - 1.704 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    218.7 mm
  • d1
    202.9 mm
  • d2
    203.8 mm
  • d3
    198.8 mm
  • d4
    198.0 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE - PIR 8.012 in 8.209 in Piros

10103135

Ártartomány
460 Ft - 460 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    216.0 mm
  • d1
    203.5 mm
  • d2
    208.5 mm
  • d3
    200.9 mm
  • d4
    205.9 mm
LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 304.2 mm 308.4 mm Fekete 2

10241547

Ártartomány
2.933 Ft - 2.933 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    322.6 mm
  • d1
    304.2 mm
  • d2
    308.4 mm
  • d3
    299.4 mm
  • d4
    299.2 mm
LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 252.2 mm 257.8 mm Fekete 2

10241561

Ártartomány
2.227 Ft - 2.227 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    272.5 mm
  • d1
    252.2 mm
  • d2
    257.8 mm
  • d3
    247.8 mm
  • d4
    247.2 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 22.7 mm 24.9 mm Piros

10084823

Ártartomány
65 Ft - 23 Ft

Készletszintek
20389 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    27.0 mm
  • d1
    22.7 mm
  • d2
    24.9 mm
  • d3
    20.8 mm
  • d4
    22.7 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 47.2 mm 51.9 mm Piros

10084861

Ártartomány
210 Ft - 74 Ft

Készletszintek
16600 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    55.8 mm
  • d1
    47.2 mm
  • d2
    51.9 mm
  • d3
    44.5 mm
  • d4
    48.7 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 7.7 mm 9.3 mm Piros

10085066

Ártartomány
27 Ft - 9 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    12.7 mm
  • d1
    7.7 mm
  • d2
    9.3 mm
  • d3
    5.5 mm
  • d4
    7.0 mm