Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó LDPE - PCR 70.0 mm 74.0 mm Zöld

Essentra cikkszám:

20747275

Gyártói cikkszám:

20747275

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 1499 95,155 Ft
1500 + 85,6395 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

28.547 Ft

300 x 95,155 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot