Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.
Biztosítson védelmet a menetes és menet nélküli csövek, portok és hozzáférési pontok számára a sérüléssel, porral és törmelékkel szemben a tárolás és szállítás során.Nagy teherbírású faluk és kúpos tömítőgyűrűjük maximális védelmet nyújt.Gépipari, autóipari és ipari alkalmazásokhoz. Anyag: LDPE Szín: Fehér, Piros Sorozat szám: SR1003
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181,6112 Ft - 435,6177 Ft | 18 Raktáron |
1.681 in
42.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 38,499 Ft - 92,3219 Ft | 2200 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 233,7875 Ft - 561,4167 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49 mm
|
2.35 in
59.7 mm
|
2.008 in
51 mm
|
1.815 in
46.1 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 183,5963 Ft - 440,816 Ft | 797 Raktáron |
0.819 in
20.8 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 39,745 Ft - 95,4407 Ft | 2120 Raktáron |
0.657 in
16.7 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 236,4162 Ft - 566,6149 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.303 in
33.1 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 37,2394 Ft - 89,4107 Ft | 6950 Raktáron |
0.319 in
8.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
||
| 150,5736 Ft - 362,8414 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.449 in
36.8 mm
|
1.732 in
44 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 197,4653 Ft - 474,0851 Ft | 800 Raktáron |
1.094 in
27.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.142 in
29 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 245,0278 Ft - 588,4478 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.11 in
53.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
2.012 in
51.1 mm
|
2.11 in
53.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 159,1716 Ft - 381,5553 Ft | 180 Raktáron |
1.969 in
50 mm
|
2.398 in
60.9 mm
|
2.035 in
51.7 mm
|
1.811 in
46 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 182,9391 Ft - 439,7763 Ft | 450 Raktáron |
1.205 in
30.6 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 170,3845 Ft - 408,5866 Ft | 661 Raktáron |
1.378 in
35 mm
|
1.693 in
43 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 268,7817 Ft - 644,5896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.559 in
39.6 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.638 in
41.6 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 276,7088 Ft - 663,3034 Ft | 100 Raktáron |
1.614 in
41 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 223,8889 Ft - 537,5044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.866 in
47.4 mm
|
2.268 in
57.6 mm
|
1.921 in
48.8 mm
|
1.713 in
43.5 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 160,4996 Ft - 385,714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.508 in
38.3 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 170,3845 Ft - 408,5866 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.807 in
45.9 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
1.772 in
45 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 166,4141 Ft - 400,2693 Ft | 320 Raktáron |
1.728 in
43.9 mm
|
2.126 in
54 mm
|
1.815 in
46.1 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 122,8356 Ft - 294,2237 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.039 in
51.8 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
2.043 in
51.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz