Menü Keresés

Kúpos gomb 18.0 mm M6 Fekete

Essentra cikkszám:

10261118

Gyártói cikkszám:

466373

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 270,3118 Ft
500 + 103,0247 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

13.516 Ft

50 x 270,3118 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb anyaga Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Menetméret M6
Szín Fekete
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot