Menü Keresés

Középfüles húzódugó 44.5 mm 47.5 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20747978

Gyártói cikkszám:

20747978

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 38,029 Ft
2500 + 34,2261 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

19.015 Ft

500 x 38,029 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot