Menü Keresés

Középfüles húzódugó 32.0 mm 35.5 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20747923

Gyártói cikkszám:

20747923

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 33,3371 Ft
2500 + 30,0034 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

16.669 Ft

500 x 33,3371 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot