Menü Keresés

Kúpos átvezetőgyűrű 10.0 mm 22.0 mm (DIA) Fekete

This grommet has a stepped sleeve that can be cut to the required length and can suit a range of cable diameters. It acts as a blanking plug until cut and protects the cable as it passes through a panel.
Essentra cikkszám:

10376874

Gyártói cikkszám:

443001559907

400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 163,361 Ft
250 - 999 92,3321 Ft
1000 + 66,6751 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

8.168 Ft

50 x 163,361 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 10.0 - 22.0 mm
Furatátmérő 26.0 mm
Teljes magasság 29.5 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot