Menü Keresés

Kupolás hatlapú anya M8 13.0 mm 15.0 mm Lágyacél

Ez a domború hatszögletes anya horganyzott acélból készül.
Essentra cikkszám:

10180204

Gyártói cikkszám:

052080040952

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.191,6238 Ft
50 - 999 539,6993 Ft
1000 + 305,7612 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

11.916 Ft

10 x 1.191,6238 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 13.0 mm
Menetméret M8
Teljes magasság 15.0 mm
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Lágyacél
Anyacsavar formája Hatlapú
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot