Menü Keresés

Sapkás csavar Hexagonális fej M6 25.0 10.0 Bézs PEEK

A csavarok hengeres fejű, süllyesztett hatszögletű meghajtóval ellátott hengeres fejjel rendelkeznek a biztonságos meghúzás érdekében. Kivételes mechanikai szilárdság, kémiai ellenállás, hőstabilitás. Akár 260 °C hőmérsékleten is működik. PEEK-ből készült.
Essentra cikkszám:

20832872

Gyártói cikkszám:

20832872

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 1.979,6528 Ft
100 + 1.798,5619 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

39.593 Ft

20 x 1.979,6528 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M6
l1 ±0.2 25.0
d2 10.0
h1 6.0
A/F 5.0
Tensile strength N 116 N/mm
Szín Bézs
Anyag PEEK
Fej típusa Hexagonális fej

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot