Menü Keresés

Sapkás csavar Hexagonális fej M4 25.0 7.0 Bézs PEEK

A csavarok hengeres fejű, süllyesztett hatszögletű meghajtóval ellátott hengeres fejjel rendelkeznek a biztonságos meghúzás érdekében. Kivételes mechanikai szilárdság, kémiai ellenállás, hőstabilitás. Akár 260 °C hőmérsékleten is működik. PEEK-ből készült.
Essentra cikkszám:

20832773

Gyártói cikkszám:

20832773

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 786,0991 Ft
100 + 716,1322 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

15.722 Ft

20 x 786,0991 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
l1 ±0.2 25.0
d2 7.0
h1 4.0
A/F 3.0
Tensile strength N 116 N/mm
Szín Bézs
Anyag PEEK
Fej típusa Hexagonális fej

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot