Menü Keresés

Összeállító anyák M6 13.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Cinkötvözet

Ez a kúp alakú betétes anya cinkötvözet anyagból készül, és fa szakaszokba csavarható, hogy erős és tartós rögzítést biztosítson.
Essentra cikkszám:

10378113

Gyártói cikkszám:

462553

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
450 - 4499 109,1642 Ft
4500 + 38,4443 Ft
Standard csomagolás: 4500

A következő szorzatának a rendelése 450

Teljes ár:

49.124 Ft

450 x 109,1642 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetátmérő 12.0 mm
Teljes hossz 13.0 mm
Tengelyátmérő 7.5 mm
Kulcsméret 6.0 mm
Menetméret M6
Stílus Flangeless
Anyacsavar formája Menetes
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Szín Ezüst
Anyag Cinkötvözet
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot