Menü Keresés

Nyomózár 25.0 mm Cinköntvény Ezüst

Essentra cikkszám:

20075729

Gyártói cikkszám:

46611E

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.328,7438 Ft
50 + 1.663,3885 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.329 Ft

1 x 2.328,7438 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hordó hossza 19.5 mm
Test hossza 19.5 mm
Fogótartomány 25.0 mm
Szín Ezüst
Befejezés Krómozott
Gomb anyaga Cinköntvény
Típus Push Button
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot