Menü Keresés

Szekrényzár Egyforma kulccsal Cinköntvény

Essentra cikkszám:

10273296

Gyártói cikkszám:

492891

624 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 5.919,4032 Ft
25 + 2.388,0995 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.919 Ft

1 x 5.919,4032 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Cinköntvény
Stílus Flat Cam
Nyelv hossza 20.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot