Menü Keresés

Szekrényzár Egyforma kulccsal Cinköntvény

Essentra cikkszám:

10273173

Gyártói cikkszám:

492879

101 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 5.755,7103 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

57.557 Ft

10 x 5.755,7103 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Cinköntvény
Nyelv hossza 40.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot