Menü Keresés

Rezgéscsillapító 101.0 mm 38.0 mm

Essentra cikkszám:

10216422

Gyártói cikkszám:

1460880

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 3 21.022,3094 Ft
4 - 19 19.520,7121 Ft
20 - 39 18.219,3224 Ft
40 + 17.080,6297 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

21.022 Ft

1 x 21.022,3094 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 38.0 mm
Menetméret M12
Alak Kerek
Tájolás Belső-belső menetes
Teljes anyag Acél;Gumi
Talp alakja Kerek
Teljes átmérő 101.0 mm
Talp magassága 38.0 mm
Rögzítés módja Csavar
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot