Menü Keresés

Rezgéscsillapító 62.0 mm 30.0 mm

Essentra cikkszám:

10216385

Gyártói cikkszám:

1460876

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 3 13.768,1247 Ft
4 - 19 12.784,6854 Ft
20 - 39 11.932,3872 Ft
40 + 11.186,613 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

13.768 Ft

1 x 13.768,1247 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 30.0 mm
Menetméret M10
Alak Kerek
Tájolás Belső-belső menetes
Teljes anyag Acél;Gumi
Talp alakja Kerek
Teljes átmérő 62.0 mm
Talp magassága 30.0 mm
Rögzítés módja Csavar
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot