Menü Keresés

Rezgéscsillapító 62.0 mm 30.0 mm

Essentra cikkszám:

10216378

Gyártói cikkszám:

1460875

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 3 10.688,8188 Ft
4 - 19 9.925,3127 Ft
20 - 39 9.263,6251 Ft
40 + 8.684,6685 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.689 Ft

1 x 10.688,8188 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 30.0 mm
Menetméret M10
Alak Kerek
Tájolás Belső-belső menetes
Teljes anyag Acél;Gumi
Talp alakja Kerek
Teljes átmérő 62.0 mm
Talp magassága 30.0 mm
Rögzítés módja Csavar
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot