20123079
1222573
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 77,7101 Ft |
| WD | 0.059 in |
|---|---|
| WD | 1.5 mm |
| L | 8.661 in |
| L | 220.0 mm |
| A | 0.591 in |
| A | 15.0 mm |
| B | 12.0 mm |
| B | 0.472 in |
| T | 1.5 mm |
| T | 0.059 in |
| Termék anyaga | PC |
| Szín | Kék |
| Záró mechanizmus | Egyirányú forgatható fogantyú |
| Eltávolíthatóság | Vágóeszköz szükséges |
| Típus | TwistLock |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz