Menü Keresés

TwistLock 1.5 mm (T) 15.0 mm (L) PC Sárga

Essentra cikkszám:

20123062

Gyártói cikkszám:

1222572

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 77,7101 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

77.710 Ft

1000 x 77,7101 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
WD 1.5 mm
L 220.0 mm
A 15.0 mm
B 12.0 mm
T 1.5 mm
Termék anyaga PC
Szín Sárga
Záró mechanizmus Egyirányú forgatható fogantyú
Eltávolíthatóság Vágóeszköz szükséges
Típus TwistLock
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot