Menü Keresés

Középfüles húzódugó 25.4 mm 33.3 mm LDPE Narancs

A narancssárga LDPE közép húzófüles dugó kúpos kialakítású, hogy 33,3 és 37,2 mm közötti átmérőjű furatokhoz illeszkedjen. A központi húzófül lehetővé teszi az egyszerű illesztést és eltávolítást.
Essentra cikkszám:

10153017

Gyártói cikkszám:

CP-49

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
180 - 1799 165,176 Ft
1800 + 55,9226 Ft
Standard csomagolás: 1800

A következő szorzatának a rendelése 180

Teljes ár:

29.732 Ft

180 x 165,176 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 41.2 mm
d1 33.3 mm
d2 37.2 mm
M 19.1 mm
Menetméret Non Threaded
Menetszabvány Nem menetes
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot