Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A menetes részt és az aljzatot pillanatok alatt össze lehet csavarni, és így gyorsan, könnyen és erősen kötő alkatrészt kap. A csavart és aljzatot is tartalmazó készletben szállítjuk. HDPE-ből készülnek.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Aljzat menetének hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43,0581 Ft - 144,5127 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fehér
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
44,1808 Ft - 148,6714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fehér
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
46,9327 Ft - 159,068 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
46,9327 Ft - 159,068 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fehér
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
44,1808 Ft - 148,6714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
43,0581 Ft - 144,5127 Ft | 8 Raktáron |
M4
|
Fehér
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
51,3549 Ft - 172,5836 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fehér
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
72,8635 Ft - 245,3598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
64,5941 Ft - 218,3287 Ft | 42 Raktáron |
M4
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
19,4548 Ft - 30,791 Ft | 19500 Raktáron |
M5
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
31,0238 Ft - 49,1917 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
60,391 Ft - 78,2029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fehér
|
Poliamid
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
24,014 Ft - 38,0473 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
60,391 Ft - 78,2029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fekete
|
Poliamid
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
53,9151 Ft - 69,8241 Ft | 17060 Raktáron |
M6
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
47,453 Ft - 61,4452 Ft | 15150 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
40,9771 Ft - 53,0526 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
40,8266 Ft - 56,5575 Ft | 149 Raktáron |
M5
|
Fekete
|
Poliamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
40,9771 Ft - 53,0526 Ft | 7500 Raktáron |
M6
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
53,9151 Ft - 69,8241 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz