Menü Keresés

Kerek csőbetét 90.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Szürke LDPE

Ez a többfunkciós kerek csőbetét szorosan illeszkedik a kerek csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, megakadályozza a szennyeződést és biztosítja az alkalmazás biztonságát. Szürke színű és LDPE anyagból készült. Könnyen felszerelhető kézzel vagy kalapáccsal a gyors összeszerelés érdekében.
Essentra cikkszám:

20776855

Gyártói cikkszám:

20776855

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 749 217,5088 Ft
750 + 195,7579 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

32.626 Ft

150 x 217,5088 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 90.0 mm
h 20.0 mm
H1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximális falvastagság 5.0 mm
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot