20776701
20776701
Mennyiség | Egységár |
---|---|
180 - 899 | 123,0965 Ft |
900 + | 110,7868 Ft |
D | 80.0 mm |
---|---|
D | 3.15 in |
h | 21.0 mm |
h | 0.827 in |
h | 4.0 mm |
h | 0.157 in |
Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
Maximális falvastagság | 0.118 in |
Maximális falvastagság | 3.0 mm |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Szín | Fehér |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz