Menü Keresés

Kerek csőbetét 70.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Szürke LDPE

Ez a többfunkciós kerek csőbetét szorosan illeszkedik a kerek csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, megakadályozza a szennyeződést és biztosítja az alkalmazás biztonságát. Szürke színű és LDPE anyagból készült. Könnyen felszerelhető kézzel vagy kalapáccsal a gyors összeszerelés érdekében.
Essentra cikkszám:

20776534

Gyártói cikkszám:

20776534

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
225 - 1124 102,5804 Ft
1125 + 92,3223 Ft
Standard csomagolás: 225

A következő szorzatának a rendelése 225

Teljes ár:

23.081 Ft

225 x 102,5804 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 70.0 mm
h 21.0 mm
h 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximális falvastagság 3.5 mm
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot