Menü Keresés

Kerek csőbetét 52.0 mm 1.5 mm- 3.5 mm Szürke LDPE

Ez a többfunkciós kerek csőbetét szorosan illeszkedik a kerek csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, megakadályozza a szennyeződést és biztosítja az alkalmazás biztonságát. Szürke színű és LDPE anyagból készült. Könnyen felszerelhető kézzel vagy kalapáccsal a gyors összeszerelés érdekében.
Essentra cikkszám:

20776268

Gyártói cikkszám:

20776268

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
650 - 3249 48,0114 Ft
3250 + 43,2103 Ft
Standard csomagolás: 650

A következő szorzatának a rendelése 650

Teljes ár:

31.207 Ft

650 x 48,0114 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 52.0 mm
h 14.5 mm
H1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximális falvastagság 3.5 mm
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot