Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20775148
20775148
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 2750 - 13749 | 109,6134 Ft |
| 13750 + | 98,6536 Ft |
| D | 1.063 in |
|---|---|
| D | 27.0 mm |
| H1 | 0.197 in |
| H1 | 5.0 mm |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Maximális falvastagság | 0.118 in |
| Maximális falvastagság | 3.0 mm |
| Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
| Szín | Szürke |
| Vámtarifaszám | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Anyag | LDPE - PIR |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz