Menü Keresés

Kerek csőbetét 25.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Fehér LDPE - PIR

Ez a többfunkciós kerek csőbetét szorosan illeszkedik a kerek csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, megakadályozza a szennyeződést és biztosítja az alkalmazás biztonságát. Fehér színű és LDPE anyagból készült. Könnyen felszerelhető kézzel vagy kalapáccsal a gyors összeszerelés érdekében.
Essentra cikkszám:

20775124

Gyártói cikkszám:

20775124

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
3000 - 14999 14,9058 Ft
15000 + 13,414 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 3000

Teljes ár:

44.717 Ft

3000 x 14,9058 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 25.0 mm
H1 5.0 mm
h 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximális falvastagság 3.0 mm
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Anyag LDPE - PIR

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot