Menü Keresés

Kerek csőbetét 23.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Szürke LDPE - PIR

Ez a többfunkciós kerek csőbetét szorosan illeszkedik a kerek csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, megakadályozza a szennyeződést és biztosítja az alkalmazás biztonságát. Szürke színű és LDPE anyagból készült. Könnyen felszerelhető kézzel vagy kalapáccsal a gyors összeszerelés érdekében.
Essentra cikkszám:

20775001

Gyártói cikkszám:

20775001

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4000 - 19999 24,2665 Ft
20000 + 21,839 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 4000

Teljes ár:

97.066 Ft

4000 x 24,2665 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 23.0 mm
H1 5.0 mm
h 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximális falvastagság 2.5 mm
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Anyag LDPE - PIR

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot