20774790
20774790
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 5500 - 27499 | 12,9845 Ft |
| 27500 + | 11,6845 Ft |
| D | 19.0 mm |
|---|---|
| D | 0.748 in |
| H1 | 5.0 mm |
| H1 | 0.197 in |
| h | 11.5 mm |
| h | 0.453 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Maximális falvastagság | 2.5 mm |
| Maximális falvastagság | 0.098 in |
| Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
| Szín | Fehér |
| Vámtarifaszám | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Anyag | LDPE - PIR |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz