Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20774301
20774301
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 12500 - 62499 | 9,1613 Ft |
| 62500 + | 8,2447 Ft |
| D | 13.0 mm |
|---|---|
| D | 0.512 in |
| H1 | 0.157 in |
| H1 | 4.0 mm |
| h | 11.0 mm |
| h | 0.433 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Maximális falvastagság | 2.0 mm |
| Maximális falvastagság | 0.079 in |
| Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
| Szín | Fehér |
| Vámtarifaszám | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Anyag | LDPE - PIR |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz