20773830
20773830
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 80 - 399 | 402,5754 Ft |
| 400 + | 362,3179 Ft |
| D | 4 in |
|---|---|
| D | 101.6 mm |
| h | 1.102 in |
| h | 28.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| H1 | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.142 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.6 mm |
| Maximális falvastagság | 0.236 in |
| Maximális falvastagság | 6.0 mm |
| Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
| Szín | Szürke |
| Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz