Menü Keresés

Kerek csőbetét 90.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20753801

Gyártói cikkszám:

20753801

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 749 233,4426 Ft
750 + 210,0983 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

35.016 Ft

150 x 233,4426 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 90.0 mm
h1 6.0 mm
h 20.0 mm
Maximális falvastagság 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot