Menü Keresés

Kerek csőbetét 88.9 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20753795

Gyártói cikkszám:

20753795

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 749 201,6694 Ft
750 + 181,5024 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

30.250 Ft

150 x 201,6694 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h1 6.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot