Menü Keresés

Kerek csőbetét 75.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20753733

Gyártói cikkszám:

20753733

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 999 121,372 Ft
1000 + 109,2348 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

24.274 Ft

200 x 121,372 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h1 6.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot