Menü Keresés

Kerek csőbetét 70.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20753719

Gyártói cikkszám:

20753719

3600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
225 - 1124 110,095 Ft
1125 + 99,0855 Ft
Standard csomagolás: 225

A következő szorzatának a rendelése 225

Teljes ár:

24.771 Ft

225 x 110,095 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h1 5.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot