Menü Keresés

Kerek csőbetét 50.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20753610

Gyártói cikkszám:

20753610

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 46,2605 Ft
2500 + 41,6344 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

23.130 Ft

500 x 46,2605 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 50.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Maximális falvastagság 2.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot