Menü Keresés

Kerek csőbetét 48.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20753603

Gyártói cikkszám:

20753603

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
800 - 3999 44,3672 Ft
4000 + 39,9305 Ft
Standard csomagolás: 800

A következő szorzatának a rendelése 800

Teljes ár:

35.494 Ft

800 x 44,3672 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 48.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Maximális falvastagság 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot