Menü Keresés

Kerek csőbetét 32.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20753481

Gyártói cikkszám:

20753481

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 37,159 Ft
2000 - 9999 26,5421 Ft
10000 + 23,8879 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

7.432 Ft

200 x 37,159 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 32.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Maximális falvastagság 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot