Menü Keresés

Kerek csőbetét 130.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20753252

Gyártói cikkszám:

20753252

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 199 483,8831 Ft
200 + 435,4948 Ft
Standard csomagolás: 40

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

19.355 Ft

40 x 483,8831 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h1 6.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot